1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour la surveillance et le diagnostic d'état de machines
  4. Diagnostic vibratoire
  5. Logiciel
  6. VOS005

Logiciel pour le serveur OPC pour le diagnostic des vibrations

OPC SERVER SW VSE 1000

VOS005

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • Pour la communication de systèmes pour le contrôle des vibrations avec système de niveau supérieur
  • Intégration facile des données par interface OPC standardisée
  • Lecture et écriture aisées de résultats de caractéristiques de vibrations et de paramètres de surveillance
  • Compatible avec spécifications OPC Data Access 1, 2, 3 et OPC XML-DA Windows
  • Configuration simple du réseau grâce à un tunnel OPC
Fiche technique complète au format PDF

Technische Details
Logiciel / programmation
Langue Deutsch; Englisch
Support de données CD-ROM
Nombre des raccordements appareil 1000
Type de licence licence pour un utilisateur
Remarque sur la licence L'activation de licence pour le logiciel serveur OPC se fait après l'enregistrement en ligne, à l'aide du gestionnaire de licences (License Manager).; Pour les détails de l'activation de licence voir dans le gestionnaire de licences du logiciel serveur OPC.; Une version de démonstration gratuite est disponible sous "Service / Téléchargement".
Spécification supportée OPC data access (OPC DA)
Exigences du système
Type UC (ou mieux) Pentium III
RAM min. 2 GB
Espace min. sur le disque dur 1 GB
Carte réseau Ethernet 10 / 100 Mbit
Protocole réseau Ethernet TCP/IP
Système d'exploitation Microsoft Windows XP; Microsoft Windows Vista; Microsoft Windows 7; Microsoft Server 2003; Microsoft Server 2008
Données mécaniques
Poids [g] 42,6
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — VOS005-01 — 24.08.2012 —