1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour la surveillance et le diagnostic d'état de machines
  4. Diagnostic vibratoire
  5. Capteurs et transmetteurs de vibrations
  6. VNB211

Capteur de vibrations

VIBRATION SENSOR

VNB211

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • Deux sorties de commutation pour alarme préalable et alarme principale
  • Surveillance, affichage et enregistrement de valeurs directement dans l'appareil
  • Sortie de courant analogique évolutive pour l'édition de la vitesse de vibration
  • Utilisation de l'entrée analogique pour surveiller une autre grandeur de mesure
  • Mémoire historique intégrée avec horloge temps réel, journal de données et trending
  • ce
  • eac
  • cul
Fiche technique complète au format PDF

Technische Details
Application
Application Capteur de vibrations selon ISO 10816
Fonction auto-test oui
Heartbeat oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 9,6...30 DC; (ou via USB (sorties de commutation non actives))
Consommation [mA] < 70
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties 3; (configurable)
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées analogiques: 1; Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Entrées
Nombre des entrées analogiques 1
Entrée analogique (courant) [mA] 4...20
Sorties
Sortie signal signal de commutation; signal analogique
Nombre des sorties TOR 2
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie minimum [mA] 100
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...22
Charge maxi [Ω] 9,6...17 V: 150; 17...30 V: 500
Réglage usine
sortie de commutation: normalement fermé
seuil de commutation "pré-alarme": 2,8 mm/s
seuil de commutation "alarme principale": 4,5 mm/s
Gamme de fréquence: 10...1000 Hz
méthode de mesure: RMS
unité: mm/s
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure vibration [g] 0...25
Gamme de fréquence [Hz] 0...6000
Principe de mesure capacitif
Nombre d'axes de mesure 1
Exactitude / déviations
Erreur de mesure [% de la valeur finale] ± 3%
Interfaces
Interface de communication USB
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -30...60
Température de stockage [°C] -30...85
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV décharge au contact / 15 kV décharge dans l'air
EN 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz
EN 61000-4-4 Burst 4 kV sonde de couplage capacitive, mise à la terre
EN 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
EN 61000-6-4 pour environnements industriels
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g 11 ms / n=1000
MTTF [Années] 142
Données mécaniques
Poids [g] 286,5
Type de montage Kit de montage M5 / M8
Dimensions [mm] 36 x 37,6 x 62,4
Matières boîtier: zamac nickelé
Couple de serrage [Nm] 7
Type de capteur accéléromètre micromécanique
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 6 LED, vert
pré-alarme 1 LED, jaune
alarme principale 1 LED, rouge
affichage alphanumérique, 4 digits
Eléments de service
Paramétrage par boutons-poussoirs
Mémoires de données
Mémoire de l'historique oui
Type mémoire de données mémoire tampon; FIFO
Horloge temps réel oui
Type horloge temps réel UTC, pile avec tampon
Emplacement mémoire interne
Intervalle de mémorisation min. 1 s
Taille mémoire 686774 groupes de données
Accessoires
Accessoires fournis
rondelle élastique
vis
adaptateur: 1 x M8 x M5
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Raccord process
Connecteur: 1 x M12
Raccordement électrique - USB
Connecteur: 1 x M8
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — VNB211-00 — 23.10.2017 —