1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour codeurs
  5. Accessoires de montage
  6. UD0003

UD0003

Bride à visser pour codeurs

FLANGE, 2", FOR RBXXXX

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • Pour la fixation sûre des codeurs
  • Montage simple, rapide et économique
  • Amortissement efficace des vibrations
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Téléchargement
Technische Details
Application
Version pour codeurs
Données mécaniques
Poids [g] 37,195
Matières aluminium anodisé
Accessoires
Accessoires fournis
vis de fixation: 4 x M3
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — UD0003-00 — 26.08.2016 —