1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de pression / Capteurs de dépression
  5. Boîtier PN / PE avec affichage numérique
  6. PY9964

PY9964

Capteur de pression avec afficheur

PN-010-RER34-LFPKG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • ce
  • eac
  • cul
Téléchargement
Technische Details
Caractéristiques du produit
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; (configurable)
Etendue de mesure
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Raccord process taraudage G 3/4 filetage extérieur
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -15...80
Tenue en pression
75 bar 1087 psi 7,5 MPa
Pression d'éclatement min.
150 bar 2175 psi 15 MPa
Résistance à la dépression [mbar] -1000
Type de pression pression relative
Sans zone morte oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...36 DC; (selon EN 50178 TBTS/TBTP)
Consommation [mA] < 50
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Protection contre les surcharges oui; (< 40 V)
Retard à la disponibilité [s] 0,3
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; (configurable)
Technologie PNP
Nombre des sorties TOR 1
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] < 170
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Sortie analogique (tension) [V] 0...10
Résistance de charge min. [Ω] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Point de consigne haut SP
-0,9...10 bar -12...145 psi -0,09...1 MPa
Point de consigne bas rP
-0,95...9,95 bar -13...144 psi -0,095...0,995 MPa
En pas de
0,05 bar 1 psi 0,005 MPa
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% de la valeur finale] < ± 0,5
Répétabilité [% de la valeur finale] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% de la valeur finale] < ± 0,5
Déviation hystérésis [% de la valeur finale] < ± 0,25
Stabilité à long terme [% de la valeur finale] < ± 0,05
Temps de réponse
Temporisation réglable dS, dr [s] 0; 0,2...50
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] 3
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement; Unité d'affichage; sortie de courant / tension
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -15...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 229,64
Directive relative aux équipements sous pression règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques
Poids [g] 283,5
Matières inox (1.4301/304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); céramique (99,9 % Al2O3); FKM
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage G 3/4 filetage extérieur
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 3 x LED, vert
état de commutation LED, jaune
indication de fonction affichage alphanumérique, 4 digits
valeurs mesurées affichage alphanumérique, 4 digits
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; Contacts: doré
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — PY9964-00 — 13.03.2015 —