You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II5003

Détecteur inductif

II5003

II-3010-BNOG

Détecteur inductif

II5003

II-3010-BNOG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: II5450 Comparaison de produits: II5003 / II5450 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 10
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant résiduel max. [mA] 7
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 400
Fréquence de commutation DC [Hz] 50
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
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
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Désignation du filetage M30 x 1,5
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
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²