You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IF0160

Détecteur inductif

IF0160

IFA2004-BBOW/SL

Détecteur inductif

IF0160

IFA2004-BBOW/SL

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 71
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 90...250 AC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 8,5
Courant de sortie minimum [mA] 8
Courant résiduel max. [mA] 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 71
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton nickelé; PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²