1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour systèmes de contrôle-commande
  5. Jeux de connecteurs pour l'armoire électrique
  6. EC0704

EC0704

partie supérieure et embase du connecteur

ecomatConnection/Code-B,50p

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

Téléchargement
Technische Details
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 3161,4
Dimensions [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Remarques
Unité d'emballage 50 pièces
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — EC0704-00 — 29.09.2017 —