- Produits
- Accessoires
- Accessoires pour fibres optiques
- Fibres optiques pour les zones à hautes températures
Fibres optiques pour les zones à hautes températures
- Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs
- Gaine en silicone métallique pour l'utilisation jusqu'à 150 °C
- Pour utilisation dans la plage de températures élevées
- Fonctionnement en tant que barrage photoélectrique ou système réflexion directe
- Modèles et formes de tête différents pour un grand nombre d’applications
Fibres optiques pour les zones à hautes températures
Fibres optiques pour zones de hautes températures
Quand il n’y a que peu de place pour le montage de détecteurs optoélectroniques standards, il est possible d’utiliser des systèmes pour fibres optiques. Dans ces systèmes, le boîtier électronique et les fibres optiques sont montés séparément.
Cela permet le montage dans des espaces très réduits et à des endroits difficilement accessibles.
Les systèmes pour fibres optiques sont disponibles sous forme de barrage photoélectrique ou de système réflexion directe.
Les fibres optiques en verre de silicate sont plus résistantes à la chaleur et au vieillissement ainsi qu'aux produits chimiques que les fibres optiques plastiques. Leur comportement optique ne change pas si la fibre est courbée.
Pour une utilisation dans une plage de température jusqu’à 150 °C, les fibres optiques sont dotées d’un revêtement de métal et silicone. Pour les applications dans des zones de hautes températures, des fibres optiques en verre dotées d’un revêtement en aluminium (jusqu’à 290 °C) ou en acier inox (jusqu’à 315 °C) sont utilisées.