- Produits
- Alimentation en tension
- Fusibles
Fusibles
- Pour la surveillance permanente du circuit électrique secondaire 24 V
- Arrêt fiable en cas d'erreur
- Protection modulaire et sélective de machines et installations
- LED bien visibles pour afficher l'état de charge, la résolution et le fonctionnement
- Juxtaposition simple à l'aide d'un mécanisme à rabat
Fusibles électroniques 24V DC
Les fusibles électroniques 24 V DC surveillent en permanence le circuit secondaire et le désactivent de manière fiable en cas d'erreur. L'utilisation de ces disjoncteurs électroniques permet par exemple la désactivation de circuits à câbles longs en cas de surcharge, où les disjoncteurs mécaniques ne déclenchent pas forcément en cas de faute.
Le système est modulaire et est constitué d'un module d'alimentation et de modules de fusible interconnectables. Ils peuvent être ajoutés au module d'alimentation par un simple levier, sans bornes ni shunts. Le montage facile et les exigences minimales en câblage économisent du temps et de l'argent. Dans la version standard, jusqu'à 10 modules de fusible peuvent être raccordés à un module d'alimentation, et jusqu'à 8 dans la variante IO-Link.
Les modules de fusible disposent d'une LED qui signalise si le module s'est déclenché, s'il est actif et à quel niveau sa capacité est utilisée. Chaque module est doté de deux voies. Au moyen d'un bouton-poussoir, chaque voie d'un module de fusible peut être individuellement activée et désactivée ou réinitialisée. Dans la version avec IO-Link, les modules peuvent être paramétrés et exploités à distance.