You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour systèmes d'identification
  5. Tags pour le système RFID UHF

Accessoires pour systèmes d'identification - Tags pour le système RFID UHF

  • Grands espaces de lecture et d'écriture de 80 mm max.
  • Montage affleurant des étiquettes en métal
  • Utilisation dans une plage de température jusqu’à 130 °C
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères

Accessoires pour systèmes d'identification - Tags pour le système RFID UHF


TAG ID pour systèmes RFID UHF

Les TAG ID sont le support d'information du système RFID. Ils disposent d'un boîtier robuste, facile à monter, avec une étiquette électronique intégrée. L'étiquette électronique consiste en une micro-puce avec une mémoire réinscriptible jusqu'à 100000fois, et d'une bobine d'antenne. Les TAG ID sont fixés sur les objets à coder et créent ainsi un lien logique entre le code et l'objet correspondant, par exemple une palette de marchandises.