1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour capteurs process
  5. Adaptateur pour détecteurs capacitifs

Accessoires pour capteurs process - adaptateurs de montage pour détecteurs capacitifs

  • Protection efficace contre les salissures, les chocs et les coups
  • Montage fiable dans une paroi de conteneur


Adaptateur de montage pour détecteurs capacitifs

Pour détecter le niveau dans des cuves et des réservoirs au moyen de détecteurs capacitifs, ledétecteur capacitif est installé dans la paroi de la cuve à l'aide d'un adaptateur de montage. L'adaptateur protège le détecteur de la souillure, des impacts et des chocs. Le capuchon protecteur disponible en option protège efficacement les câbles sur la paroi extérieure du réservoir.