1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour capteurs process
  5. Doigt de gant

Accessoires pour capteurs process - adaptateurs de montage

  • Pour le montage de capteurs dans des conteneurs ou systèmes de conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Pour utilisation dans des applications industrielles et hygiéniques
  • Grande variété de raccords de process
  • Fixation stable par vissage ou serrage

Accessoires pour capteurs process - adaptateurs de montage



Adaptateur de montage

Les adaptateurs de montage permettent le montage facile, rapide et fiable des capteurs dans des cuves ou des systèmes de tuyaux. ifm propose une large gamme de raccords process pour l'utilisation dans des applications industrielles ou aseptiques. La fixation dans le tuyau ou dans la cuve est réalisée à l'aide d'un vissage ou de bornes ; cela évite les travaux de soudage.