You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour détecteurs optoélectroniques
  5. Boîtier de refroidissement et de protection pour détecteurs de distance

Accessoires pour détecteurs optoélectroniques - Boîtiers de refroidissement et de protection pour détecteurs de distance

  • Utilisation avec des températures environnementales de 180°C max.
  • Boitier en métal robuste avec circuit de refroidissement intégré
  • Refroidissement à l'eau ou à l'air possible
  • Protection fiable contre les conditions environnementales très difficiles
  • Pour les détecteurs de distance de la forme O1D

Accessoires pour détecteurs optoélectroniques - Boîtiers de refroidissement et de protection pour détecteurs de distance


Boîtier de refroidissement et de protection pour détecteurs de distance

Pour une utilisation dans des températures ambiantes jusqu'à 180 °C, l’électronique puissante doit être refroidie pour la protéger contre la surchauffe. Grâce à son boîtier de refroidissement, le détecteur de distance O1D peut maintenant être également utilisé dans des milieux chauds, comme par exemple dans l’industrie sidérurgique.

Via les raccords de tuyau 3/8" standardisés, le boîtier de refroidissement peut être raccordé à un circuit de refroidissement et son espace intérieur peut donc être refroidi au moyen d’eau ou d’air froid à une température acceptable par l’électronique.

S’il n’est pas raccordé à un circuit de refroidissement, le boîtier sert de capot de protection pour une utilisation dans des environnements industriels très sévères.