1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Logiciel
  4. Logiciels
  5. Gamme complète

Logiciels - Gamme complète



Applications

Les applications servent au paramétrage et à la mise en service de capteurs avec IO-Link, de lecteurs de code 1D/2D, de caméras 3D et de têtes de lecture/écriture RFID.
En outre, il existe des applications pour la collecte et la sauvegarde des données process via des modules IO-Link AS-i et pour l'administration des configurations AS-i.
Les applications contiennent déjà une licence pour un utilisateur pour CODESYS. Elles sont chargées dans les passerelles AS-i. Celles-ci réalisent la connexion de l'AS-i avec les bus de terrain courants comme Ethernet/IP, PROFIBUS, PROFINET ou EtherCAT. Elles commandent de manière fiable l'échange de données avec le niveau capteur/actionneur et communiquent rapidement avec le niveau de commande supérieur.