You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs

Prolongateurs

  • Connectique correspondant à la norme M12 et M8 (EN 61076)
  • Étanchéité fiable même en cas de montage sans outil
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • La protection anti-vibrations avec contour en dents de scie protège l’écrou contre les chocs et les vibrations
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense