1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour engins mobiles
  4. Appareils pour la commande et la surveillance
  5. Unités de dialogue avec une taille de l'afficheur 7"

Appareils pour la commande et la surveillance - Unités de dialogue avec une taille de l'afficheur 7"

  • Appareil avec touches de fonction rétro-éclairées avec rétro-information tactile et écran tactile optionnel
  • Avec interface USB et interface pour caméras analogiques
  • Two or four CAN interfaces with CANopen and SAE J1939 protocol
  • Interface Ethernet pour de nombreuses applications de communication
  • Librement programmable suivant CEI 61131-3 avec CODESYS

Appareils pour la commande et la surveillance - Unités de dialogue avec une taille de l'afficheur 7"



Appareils de contrôle et d'observation - Unités de dialogue avec taille d'afficheur jusqu'à 7"

Pour les unités de dialogue, il s'agit d'afficheurs couleurs haute résolution programmables avec panneau vitré anti-rayures pour la commande, le paramétrage et la gestion des machines et installations mobiles. Ils peuvent être utilisés en combinaison avec une commande mobile ou en tant que solution autonome. L'entrée vidéo analogique disponible sur certaines versions peut être utilisée pour le raccordement de caméras pour applications embarquées, par exemple pour la surveillance de l'espace arrière de véhicules communaux.
Les données et les fonctions des appareils sont transmises de manière fiable via les interfaces CAN.
Les afficheurs disposent de nombreuses touches de fonction rétroéclairées librement programmables. Certaines versions sont également équipées d'un bouton de navigation, d'un potentiomètre avec bouton-poussoir ou d'un écran tactile.
Ces appareils bénéficient d'une résistance CEM augmentée et disposent d'une homologation de type E1.
Grâce à leur boîtier complètement fermé à indice de protection élevé et leur haute résistance aux chocs et aux vibrations ainsi qu'au brouillard salin, les unités de dialogue conviennent particulièrement à une utilisation dans des engins de construction, des machines agricoles ou des véhicules communaux. Le kit de montage permet d'installer l'afficheur avec un positionnement différent dans une ouverture de tableau de commande.