1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour engins mobiles
  4. Appareils pour la commande et la surveillance
  5. Unités de dialogue avec une taille de l'afficheur jusqu'à 5"

Appareils pour la commande et la surveillance - Unités de dialogue avec une taille de l'afficheur jusqu'à 5"

  • Montage simple et rapide
  • Visualisation des fonctions de la machine
  • Interface CAN performante pour diverses opérations de communication
  • Librement programmable suivant CEI 61131-3 avec CODESYS
  • Homologation de type e1 pour l’Office fédéral allemand pour la circulation des véhicules à moteur

Appareils pour la commande et la surveillance - Unités de dialogue avec une taille de l'afficheur jusqu'à 5"



Appareils de contrôle et d'observation - Unités de dialogue avec taille d'afficheur jusqu'à 4,3"

Pour les unités de dialogue, il s'agit d'afficheurs graphiques programmables pour la commande, le paramétrage et la gestion des machines et installations mobiles. Ils peuvent être utilisés en combinaison avec une commande mobile ou en tant que solution autonome.
Les données et les fonctions des appareils sont transmises de manière fiable via les interfaces CAN.
Les afficheurs disposent de nombreuses touches de fonction rétroéclairées librement programmables. Certaines versions sont également équipées d'un bouton de navigation.
Ces appareils bénéficient d'une résistance CEM augmentée et disposent d'une homologation de type E1. Le boîtier à indice de protection élevé permet un montage en saillie ou encastré, à l'extérieur ou dans la cabine d'engins de construction, de machines agricoles ou de véhicules communaux. Le kit de montage permet d'installer l'afficheur avec un positionnement différent dans une ouverture de tableau de commande.
Les afficheurs sont disponibles en différentes tailles.