1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Détecteurs IO-Link pour le contrôle de mouvements
  5. IO-Link - Capteurs d'inclinaison

IO-Link - Capteurs d'inclinaison

IO-Link - Capteurs d'inclinaison



Capteurs d'inclinaison

Le positionnement horizontal des machines ou des pièces de machines constitue fréquemment une condition importante pour la sécurité de l'exploitation.
Les capteurs d'inclinaison servent par exemple à détecter l'angle et la position d'engins mobiles. Les applications typiques des capteurs d'inclinaison à 2 axes sont le positionnement de plates-formes de travail ou le nivellement de grues mobiles ou d'excavateurs. Dans le domaine industriel, ils servent par exemple à l'orientation automatique de panneaux solaires. Certains types sont en outre également utilisables pour une surveillance vibratoire sur 3 axes, par exemple pour les vibrations de structures ou de tours.
Les capteurs d'inclinaison disposent d'une précision de mesure élevée sur l'ensemble de la zone angulaire pour les angles d'inclinaison dans les directions X et Y. Ils disposent de deux sorties de commutation programmables et de deux sorties analogiques ajustables. Les capteurs peuvent être paramétrés via IO-Link, par exemple au moyen d'une interface USB. Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation, la duplication et l'archivage des paramétrages.