You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IO-Link
  4. Détecteurs de position IO-Link
  5. Avec rampe de LED indiquant le seuil de commutation

IO-Link - Détecteurs capacitifs avec indicateur visuel du seuil de commutation

  • Utilisation dans des fluides à haute température
  • Pour la détection de positions ou le contrôle de niveau
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Réglage facile de la portée
  • Avec indicateur à rampe de LED, on voit le réglage effectué

IO-Link - Détecteurs capacitifs avec indicateur visuel du seuil de commutation