1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Technologie de connexion AS-Interface
  5. Prolongateurs pour zones aseptiques et humides

Technologie de connexion AS-Interface - Prolongateurs pour zones aseptiques et humides

  • Connectique correspondant à la norme M12 et M8 (EN 61076)
  • Étanchéité fiable même en cas de montage sans outil
  • Degré de protection élevé par l’utilisation d'un profil d’étanchéité
  • La protection anti-vibrations avec contour en dents de scie protège l’écrou contre les chocs et les vibrations
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense

Technologie de connexion AS-Interface - Prolongateurs pour zones aseptiques et humides



Câbles de raccordement pour zones aseptiques et humides

Les câbles de raccordement disposent d'une prise mâle et d'une prise femelle. Ils sont utilisés pour le raccordement de capteurs aux répartiteurs et aux modules.
Les raccordements des capteurs et des répartiteurs sont durablement étanches, de manière fiable, même en cas de montage sans outils. La butée intégrée protège le joint torique de la destruction en cas de serrage excessif de l'écrou. Grâce au système anti-desserrage, les raccordements sont également résistants aux chocs et aux vibrations en environnement industriel sévère. Sur certaines versions des LED sont intégrées dans le corps de l'appareil pour l'indication de la commutation et du fonctionnement, elles sont bien visibles même en cas d’exposition à une lumière extérieure intense.
L'écrou en inox haute qualité et le joint en matériau convenant à un usage alimentaire
permettent une utilisation des câbles de raccordement de la série ecolink EVT dans des zones aseptiques et humides. Les câbles de raccordement sont résistants aux nettoyages haute pression fréquents où sont utilisés des détergents agressifs. Compte tenu de leur grande plage de température et de leur résistance aux changements de température rapides, ils sont particulièrement indiqués pour des utilisations dans les secteurs de l’alimentation et des boissons.