1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Technologie de connexion AS-Interface
  5. Répartiteurs et prises vampire pour câble plat

Technologie de connexion AS-Interface - Répartiteurs câble plat et prises vampire

  • Pour le raccordement de participants AS-i avec alimentation 24 V supplémentaire
  • Raccordement fiable de participants AS-i sur le terrain
  • Pour utilisation en zone humide
  • Montage simple et rapide
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères


Répartiteurs câble plat et prises vampire

Les prises vampire AS-i sont utilisées pour réaliser dans le câblage AS-i de machines et installations la connexion entre les câbles plats AS-i et les technologies de connexion conventionnelles. La gamme comprend des versions pour le passage d'un câble plat à une prise M12 ou à un câble rond.
Les répartiteurs câble plat AS-i servent par exemple à la création de tronçons qui étendent le réseau AS-i.
Il existe différentes versions de prise vampire et de répartiteurs. Pour une utilisation dans les brasseries, laiteries et dans les applications process, des appareils dotés d'un robuste boîtier en inox sont disponibles. Ils sont résistants au nettoyage haute pression où sont utilisés des détergents agressifs et ont un indice de protection élevé, un design aseptique et une haute résistance à la chaleur.