1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de niveau
  5. Capteurs de pression affleurants avec afficheur

Capteurs de niveau - Capteurs de pression affleurants avec afficheur

  • Mesure du niveau de remplacement et détection de la valeur limite avec sortie analogique/de commutation
  • Indépendamment de la conductivité et du coefficient diélectrique du fluide
  • Cellule de mesure très précise et stable à long terme en céramique
  • Convient spécialement pour les applications hygiéniques
  • Intégration affleurante en façade grâce à une variété d’adaptateurs de process courants


Capteurs de pression affleurants avec afficheur

Les capteurs de pression affleurants des séries PI et PF sont utilisés pour la détection fiable du niveau hydrostatique et pour la mesure de la pression du système dans des tuyaux. Le montage affleurant dans les parois de réservoirs ou de cuves rend possible le nettoyage et la stérilisation pendant le process. Le boîtier est surmoulé et donc protégé de manière optimale contre la pénétration d'humidité et de fluides agressifs. Grâce à une grande variété d'adaptateurs process, les capteurs peuvent être utilisés dans presque toutes les applications industrielles.
Le paramétrage est réalisé directement via les boutons-poussoirs sur le capteur. Un afficheur bien lisible combiné à une manipulation intuitive permet une mise en service rapide et confortable.