1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de dépression
  5. Manomètres à contact électroniques avec affichage analogique

Capteurs de dépression - Manomètres à contact électroniques avec affichage analogique

  • Très bonne lisibilité même de très loin
  • Écran rotatif avec bargraphe à LED pour l’affichage des points de commutation
  • Fonctions de sortie programmables via l’affichage LED ou les touches optiques
  • Raccord pour manomètre ou raccord de process affleurant en façade


Manomètres à contact électroniques avec afficheur analogique

Le capteur de pression électronique à afficheur analogique de la série PG combine la bonne lisibilité de l'afficheur d'un manomètre avec les avantages d'un capteur de pression électronique. Cet appareil, également appelé manomètre à contact électronique, est utilisé partout où la pression du système est surveillée, transmise et simultanément affichée dans des installations. Il réunit les fonctions d'un capteur, d'un transmetteur et d'un afficheur analogique.
Le capteur dispose d'une sortie de commutation programmable et d'une sortie analogique qui peut être mise à l’échelle. La pression courante du système est indiquée par une aiguille qui n'est pas visible quand le capteur n'est pas alimenté. Elle est simultanément disponible en tant que valeur alphanumérique sur un afficheur LED. La rampe de LED indique en outre les points de consigne haut et bas, la tendance et le cas échéant les limites des variations dynamiques de pression.
Le capteur a un robuste boîtier en inox pour une utilisation en milieu industriel sévère. L'afficheur analogique est orientable et peut être adapté rapidement et confortablement à la situation de montage donnée.