1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de pression / Capteurs de dépression
  5. Transmetteurs, boîtier PA

Capteurs de pression / Capteurs de dépression - Transmetteurs, boîtier PA

  • Précision globale élevée de 0,5 %
  • Variantes avec sortie analogique 4 à 20 mA ou 0 à 10 V
  • Bonne résistance aux surcharges et stabilité à long terme
  • Très bon rapport qualité-prix

Capteurs de pression / Capteurs de dépression - Transmetteurs, boîtier PA



Transmetteur à boîtier PA

Les transmetteurs de pression de la série PA détectent de manière fiable la pression du système dans les machines, installations et groupes hydrauliques dans des applications industrielles et mobiles.
Le boîtier compact permet une utilisation dans des espaces de montage réduits. Ces appareils robustes se distinguent par une haute résistance aux chocs et aux vibrations et permettent un fonctionnement sans usure pour des millions de cycles de pression. La répétabilité élevée et les faibles divergences des valeurs analogiques mesurées de la courbe caractéristique garantissent une bonne stabilité à long terme.