1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Vision industrielle
  4. Capteurs de vision
  5. Kits et accessoires de montage

Capteurs de vision - Kits de montage

  • Paramétrage confortable à l’aide du logiciel d’exploitation
  • Systèmes de serrage simples pour le montage de profils ronds
  • Conduites de liaison / câbles patch

Capteurs de vision - Kits de montage



Kits de montage et éléments de fixation

ifm offre un système complet de composants comportant des kits de montage faciles à manipuler, qui facilitent le montage des capteurs de vision et des unités d'éclairage. Les solutions comportent un cylindre de serrage fixé par une seule vis assurant une fixation sûre des capteurs et permettant en même temps le mouvement le long de tous les axes.
Tandis que les éléments de montage des capteurs dépendent du boîtier du capteur, les cylindres de serrage peuvent être montés de trois manières différentes: sur des profils ronds et des barres, sur des surfaces ou sur des profils en aluminium standards dans l'industrie.