1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements
  4. Systèmes de traitement d'impulsions
  5. Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement

Systèmes de traitement d'impulsions - Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement

  • Temporisation réglable de mise en marche et d'arrêt
  • En option avec retard à l’adressage et/ou au retour et impulsions de balayage
  • Protection d'un conteneur contre le trop-plein ou la marche à sec
  • Pour une protection fiable contre l'usure des pompes et des vannes
  • Montage rapide et bref grâce à un boîtier à rail de serrage

Systèmes de traitement d'impulsions - Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement



Temporisation à l'enclenchement ou au déclenchement

Les appareils pour la temporisation à l'enclenchement ou au déclenchement de signaux sont utilisés pour protéger les machines et les installations des détériorations grâce à leur enclenchement ou déclenchement précoce. Un exemple typique est la protection d'une cuve contre le débordement ou la marche à sec.
L'appareil reçoit les signaux d'un détecteur externe et commute ses sorties selon les temporisations réglables à l'enclenchement ou au déclenchement. En option, il est possible de régler via un commutateur la temporisation à l'enclenchement ou au déclenchement, l'impulsion de passage de l'enclenchement et l'impulsion de passage du déclenchement.