You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs sensitifs
  5. Bouton lumineux avec surface tactile en boîtier M22

Bouton lumineux avec surface tactile en boîtier M22

  • Activation ergonomique par simple effleurant du détecteur
  • Commutation non intentionnelle maîtrisée par temporisation à l'enclenchement
  • Etat de l'installation indiqué via LED RVB
  • Multiples possibilités de configurations, telles que couleur LED, type d’activation, NO/NF, etc. via IO-Link
  • Sensibilité configurable en cas d'environnement humide ou d’activation avec gants

Bouton lumineux avec surface tactile en boîtier M22


Boîtier à bouton lumineux M22

Les détecteurs sensitifs capacitifs sont, par exemple, utilisés pour la fonction démarrage ou arrêt sur les machines, comme interrupteur d'acquittement ainsi que pour l’ouverture et la fermeture de portes. Ils travaillent sans usure en comparaison avec des interrupteurs mécaniques. Les détecteurs sensitifs dynamiques détectent l’approche d'une main et suppriment les influences parasites, par ex. eau, couches de glace ou corps étrangers. Même si vous portez des gants jetables ou de travail, il est possible de les actionner. Les détecteurs sensitifs statiques détectent la main ou des objets même à travers le verre si la face active est couverte. Cela protège, par exemple, contre le vandalisme. En version bistable, le détecteur peut être activé en le touchant brièvement et être désactivé en le touchant de nouveau brièvement. Le boîtier à indice de protection IP 69K est résistant aux huiles, aux chocs et aux éraflures. Des LED de signalisation visuelle indiquent la présence de la main. Les LED vertes peuvent être pilotées séparément pour signaler l’état de la machine ou de l’installation.

Le détecteur peut être monté dans tous les boîtiers avec un trou de montage de Ø 22,5 mm.