You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Cellules Opto
  5. Type M18 en boîtier plastique

Détecteurs optoélectroniques - Type M18 en boîtier plastique

  • Pour utilisation dans le domaine de la technique de convoyage et de manutention
  • Alternative bon marché aux appareils avec boîtier métallique
  • Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
  • Détecteurs réflexion directe : réglage facile par potentiomètre
  • Vaste gamme de composants de système pour un montage rapide et sûr

Détecteurs optoélectroniques - Type M18 en boîtier plastique


Boîtier en plastique M18

Les détecteurs optoélectroniques du type OG en boîtier plastique sont conçus spécialement pour la détection de position dans des équipements de convoyage et de manutention.

Les barrages photoélectriques et les systèmes réflex sont à portées fixes. Après le montage, dont les coûts et la durée peuvent être particulièrement réduits grâce aux accessoires optionnels, les détecteurs sont rapidement opérationnels.

La portée du système réflexion directe peut être réglée avec précision pour l'application au moyen d’un potentiomètre.