You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs pour vérins
  5. Utilisation dans des applications de soudure

Détecteurs pour vérins - Utilisation dans des applications de soudure

  • Affleurant dans la rainure T, donc libre de montages en applique sur le vérin
  • Avec connecteur revêtu Safecoat
  • Tube protecteur PTFE pour éviter l'endommagement dû aux projections de soudure
  • Montage facile par le dessus dans la rainure
  • Très petite longueur pour différents profils de vérin

Détecteurs pour vérins - Utilisation dans des applications de soudure


Utilisation dans des applications de soudage

Les détecteurs pour vérins servent à détecter la position du piston des vérins pneumatiques. Ils sont fixés directement sur le vérin. L’aimant torique solidaire du piston est détecté à travers la paroi non magnétisable du vérin (par ex. aluminium, laiton ou acier inox).

Le détecteur détecte le champ alternatif du courant de soudage et maintient son signal de sortie pendant ce temps indépendamment de la durée de soudage. Ensuite le détecteur reprend l'opération de commutation normale (aimant piston présent ou non).

Une grande sélection d'adaptateurs permet le montage des détecteurs pour vérins sur presque tous les vérins cylindriques, vérins à tirants, vérins à corps profilé ou vérins à fente trapézoïdale.