1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs capacitifs
  5. Bouton lumineux boîtier métallique M22

Détecteurs capacitifs - Bouton-poussoir lumineux boîtier métallique M22

  • Boîtier robuste et compact en acier inox
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Utilisation dans des applications avec nettoyage régulier
  • Principe dynamique pour la suppression de tentatives de manipulation
  • Montage facile dans des boîtiers avec un trou de montage de Ø 22,5 mm


Boîtier métallique à bouton lumineux M22

Les détecteurs sensitifs capacitifs sont, par exemple, utilisés pour la fonction démarrage ou arrêt sur les machines, comme interrupteur d'acquittement ainsi que pour l'ouverture et la fermeture de portes. Ils travaillent sans usure en comparaison avec des interrupteurs mécaniques. Les détecteurs sensitifs dynamiques détectent l'approche d'une main et suppriment les influences parasites, par ex. eau, couches de glace ou corps étrangers. Même si vous portez des gants jetables ou de travail, il est possible de les actionner. Les détecteurs sensitifs statiques détectent la main ou des objets même à travers le verre si la face active est couverte. Cela protège, par exemple, contre le vandalisme. En version bistable, le détecteur peut être activé en le touchant brièvement et être désactivé en le touchant de nouveau brièvement. Le boîtier à indice de protection IP 69K est résistant aux huiles, aux chocs et aux éraflures. Des LED de signalisation visuelle indiquent la présence de la main. Les LED vertes peuvent être pilotées séparément pour signaler l'état de la machine ou de l'installation.

Le détecteur peut être monté dans tous les boîtiers avec un trou de montage de Ø 22,5 mm.