You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30

bauma 2025
Messe für Baumaschinen, Bergbaumaschinen und Baufahrzeuge

Messe
Veranstaltungstermin
Veranstaltungsort

Messe München GmbH

Am Messesee 2

81829 München

Industrie

Mobile Arbeitsmaschinen

Vielen Dank für Ihr großes Interesse an unserem Messeauftritt auf der bauma 2022 in München!

Spannende Tage mit intensiven Gesprächen über Herausforderungen von morgen und zukunftsorientierte Lösungen von heute liegen hinter uns. Wir haben die bauma vom 7. bis 13. April 2025 bereits fest im Kalender notiert, freuen uns aber vor allem darauf, bis dahin auch weiterhin mit Ihnen im regen Austausch zu bleiben.

Lassen Sie uns gemeinsam Bewegung in die Zukunft der mobilen Arbeitsmaschinen bringen!

ifm Messekalender

ifm ist weltweit auf Messen präsent. Seien Sie dabei, besuchen Sie uns und gehören Sie zu den Ersten, die einen Blick auf die aktuellsten Top-Neuheiten werfen können.

Veranstaltungstermin
Veranstaltungsort

Messe München GmbH

Am Messesee 2

81829 München

Industrie

Mobile Arbeitsmaschinen

bauma

Messe für Baumaschinen, Bergbaumaschinen und Baufahrzeuge

Die bauma in München ist die Weltleitmesse für Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinenindustrie und bietet zukunftsgerichtet internationalen Branche eine gemeinsame Plattform für gewinnbringende Innovationen, grenzüberschreitenden Austausch und weitreichende Perspektiven. Sie erleben auf der bauma Produkt-Innovationen, Technologie-Highlights und die Trendthemen der Branche.

ifm präsentiert in München live Schlüsseltechnologien für die Industrie 4.0, ein umfassendes Portfolio an maßgeschneiderten Lösungen und viele Erfolgsstories aus der Praxis.

Systeme für mobile Arbeitsmaschinen

Man kann nie wissen, was der nächste Arbeitseinsatz bringt. Aber man kann dafür sorgen, dass die mobile Maschine für jede Herausforderung bestens gerüstet ist: mit den robusten und zuverlässigen Systemlösungen von ifm. Vom Sensor, über die Verkabelung bis zum Display und zur Steuerung bietet ifm hochwertige Komponenten für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen aus einer Hand. Da kann kommen was will. Das System läuft. Erleben Sie jetzt die Vorzüge und das Produktportfolio von ifm!

ecomatmobile im Motorsport

Wer auf der Rennstrecke zuverlässig Höchstleistungen abrufen möchte, ohne Motor und Antriebsstrang übermäßig zu beanspruchen, der kann auf die Überwachung relevanter Prozesse nicht verzichten. Erfahren Sie hier, welchen Beitrag dabei die Produkte von ecomatmobile leisten können.

Mobile Arbeitsmaschinen: Mit ganzheitlichen Lösungen ins 4.0-Zeitalter

Mobile Arbeitsmaschinen stellen ganz eigene Ansprüche an Automatisierung und Digitalisierung. In der aktuellen Ausgabe von Impulse – das ifm-Magazin sprechen wir mit Experten darüber, warum gute Hard- und Software allein nicht alles ist. Außerdem wagen wir einen Blick in die vernetzte 4.0-Zukunft – und demonstrieren, wie die Vorteile dieser Zukunft bereits jetzt genutzt werden können.

ifm live erleben

Seien Sie dabei und erleben Sie ifm auf den aktuellen Messeveranstaltungen! Treffen Sie die ifm-Automatisierungsexperten vor Ort und sprechen Sie über Konzepte, Systeme und Innovationen.