1. Startseite
  2. Der Rundumschutz für Ihre Lüfter. Jetzt in wenigen Schritten Ihre Lösung konfigurieren.

Der Rundumschutz für Ihre Lüfter. Jetzt in wenigen Schritten Ihre Lösung konfigurieren.

So einfach geht´s:

  1. Konfigurieren Sie Ihre Anwendung.
  2. Schicken Sie uns Ihre Anfrage oder bestellen Sie die konfigurierte Lösung gleich über unseren Online-Shop.
  3. Nehmen Sie die Lüfterüberwachung mithilfe des kostenlosen ifm application package assistant in Betrieb.
  4. Profitieren Sie von der Zustandsüberwachung Ihrer Maschinen.

Fragen zur Konfiguration? Sprechen Sie uns an! 
Die Kolleginnen und Kollegen vom ifm-Service-Center erreichen Sie montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter der kostenfreien Hotline: 0800 16 16 16 4

Für reibungslose Prozesse: Lüfter überwachen und zustandsorientiert instandhalten.

Kontinuierliche Diagnose:
Tatsächliche Betriebsstunden werden erfasst.

Früherkennung:
Überwachung von Unwucht, Fehlrausrichtung, Verschleiß und Gesamtschwingung.

Maximale Effizienz:
Permanente Diagnose von Verschmutzung z. B. an den Rotorblättern.

Einfache Integration:
ifm bietet individuelle Lösungen passend für unterschiedlichste Lüftertypen an.

 

ifm Application Package – Anwendungsbereiche
Radialventilatoren mit Direkt- oder Riemenantrieb sowie Axialventilatoren beispielsweise in:

  • Entstaubungsanlagen
  • der Zu- und Abluft von Lackieranlagen
  • Hallenlüftern
  • Lüftern in Klimaanlagen
  • Fremdlüftern von Motoren
  • Grubenlüftern
  • Absauganlagen in Gießereien
  • der Ölnebel-Absaugung an Werkzeugmaschinen
  • der Zuluft für Heizkraftwerke / Müllverbrennungsanlagen

Kosten senken
Zustandsorientierte und bedarfsgerechte Wartung statt fester Inspektionsintervalle.
Der Austausch von Komponenten wird planbar.

Ungeplante Stillstände vermeiden
Schäden an den Rotorblättern, Rad/Rotor-Ungleichgewichtsschwingung, Wellenfehlausrichtung, Wälzlagerschäden, Unwucht und Verschleiß rechtzeitig erkennen.

Prozesse optimieren
Datenerfassung und Analyse. Bedarfsgerechte Reinigung der Lüfterblätter.

Implementieren unabhängig von der firmeneigenen IT
Application Package vom Sensor über die Auswertung bis zum netzwerkfähigen Analyse-Tool. Skalierbar: Die Erweiterung um andere Applikationen und / oder die Kommunikation mit ERP-Systemen ist möglich.