• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Wie Wasseraufbereitungslösungen von ifm für sauberes und sicheres Wasser sorgen

Wasser & Abwasser
Wasseraufbereitung
Industrie 4.0
IIOT Plattform moneo
Industrielle Kommunikation
IO-Link
Videobericht

Wasseraufbereitungslösungen stehen im Mittelpunkt der Mission von InovaYa, weltweit Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen. In Zusammenarbeit mit ifm entwickelt InovaYa zuverlässige Wasseraufbereitungsanlagen, die Trinkwasser aus Quellen wie Flüssen produzieren und die Wiederverwendung von Grauwasser als Wasser der Klasse A+ ermöglichen.

Die Sensoren und Systeme von ifm, darunter Leitfähigkeits-, Druck-, Temperatur- und Volumenstromsensoren, gewährleisten präzise Messungen und einen sicheren Betrieb. IO-Link-Master ermöglichen die direkte Datenübertragung für eine nahtlose Überwachung und Diagnose. Diese Zuverlässigkeit, die durch eine fünfjährige Garantie untermauert wird, spart wertvolle Zeit bei Betrieb und Wartung.

Durch die Integration der ifm-Technologie bietet InovaYa Wasseraufbereitungslösungen, die Sicherheit, Effizienz und Skalierbarkeit vereinen. Mit digitalen Plattformen wie moneo wird InovaYa in Kürze Fernzugriff, Datenanalyse und vorausschauende Wartung anbieten können, wodurch eine nachhaltige Wasserwirtschaft einfacher denn je wird.

Über InovaYa

InovaYa ist ein französisches Unternehmen, das seit 2018 innovative Lösungen zur Wasseraufbereitung entwickelt. Als sozial und ökologisch engagierte Firma setzt InovaYa auf nachhaltige, dezentrale Technologien, um weltweit den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu verbessern – mit Fokus auf Effizienz, Umweltbewusstsein und sozialer Wirkung.

Über InovaYa

InovaYa ist ein französisches Unternehmen, das seit 2018 innovative Lösungen zur Wasseraufbereitung entwickelt. Als sozial und ökologisch engagierte Firma setzt InovaYa auf nachhaltige, dezentrale Technologien, um weltweit den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu verbessern – mit Fokus auf Effizienz, Umweltbewusstsein und sozialer Wirkung.