1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Verbindungstechnik
  4. Zentralverteiler M8

Zentralverteiler M8

Kompakter und flacher M8-Verteiler mit sicherer ecolink-Verbindung

  • O-Ring-Schutz durch mechanischen Festanschlag
  • Perfekte Dichtigkeit auch bei werkzeugloser Montage
  • Hochwertige Materialien für dauerhafte Zuverlässigkeit
  • Verbindungstechnik entspricht der M8-Norm (EN 61076)
  • Geringer Platzbedarf durch schmale und flache Bauform

Kleine Bauform – großer Schutz
Gerade bei beengten Platzverhältnissen, wie in den Bereichen Robotik, Handlings- und Montagetechnik, erfordern die meisten Applikationen spezielle Lösungen. Hier überzeugt der neue, schmale und flache M8-Verteiler mit der bewährt sicheren ecolink-Technologie. Nur hochwertige Materialien, sichere Produktionsprozesse und eine fehlerfreie Montage führen auf Dauer zu hoher Anlagenverfügbarkeit.

ecolink-Technik
Durch den Einsatz der neuen ecolink-Technik werden Montagefehler vermieden. Ein integrierter, mechanischer Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung. So ist eine Montage auch ohne teure Drehmomentwerkzeuge schnell und sicher möglich.