1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Verbindungstechnik
  4. Anschlusskabel M12 für Hygiene- und Nassbereiche

Anschlusskabel M12 für Hygiene- und Nassbereiche

ecolink M12, die sichere Verbindung auch in schwierigen Applikationen

  • Halogen- und silikonfrei
  • Optimale Abdichtung auch bei Handmontage dank Kontermutter mit viel Gripp
  • Mechanischer Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung
  • Dauerhafte Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur
  • LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar

ecolink M12 für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie​
Die meisten Applikationen erfordern spezielle Lösungen. Nur hochwertige Materialien, sichere Produktionsprozesse und fehlerfreie Montage führen auf Dauer zum Erfolg. Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Mutter. Die Montage und Demontage erfolgt dabei ohne Hilfsmittel. Die asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung hält die Überwurfmutter fest in ihrer Position und garantiert so eine optimale und dauerhafte Abdichtung. Hochwertige, speziell auf die Anwendung abgestimmte Materialien und eine intensive Überwachung während und nach der Fertigung garantieren höchsten Qualitätsstandard.