You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Systeme zur Zustandsüberwachung von Maschinen
  4. Schwingungsüberwachung – einfach intelligent

Schwingungsüberwachung – einfach intelligent

Mehr als nur Schwingungsüberwachung nach ISO 10816

  • 2 Schwingungskennwerte, wie Gesamtschwingung und Beschleunigung bzw. Stoßimpulse und Lagergeräusche
  • Frei konfigurierbare Frequenzbänder, z. B. für Überwachung nach ISO 10816
  • Weitere Messgröße wie Temperatur (4...20 mA) anschließbar
  • Integrierter Historienspeicher mit Echtzeituhr sowie Datenlogger und Trending

Kompakter Schwingungssensor
Gerade für Nebenaggregate (wie Motoren, Lüfter, Pumpen), deren Schwingung häufig nur per Hand oder gar nicht überwacht werden, bietet ifm electronic jetzt eine einfache und interessante Alternative.
Das neuste Mitglied der kompakten Baureihe VN, VNB211, überwacht online den Gesamtschwingungszustand von Maschinen und Anlagen nach ISO 10816 und die auftretenden Beschleunigungen (Auslieferungszustand). Als zusätzlich anschließbarer Prozesswert kann neben der Maschinenschwingung auch die Temperatur als Analogsignal gemessen und überwacht werden. Parameter sowie Grenzwerte lassen sich über die Pushbuttons konfigurieren. Änderungen am Auslieferungszustand (Grundparametrierung) erfolgen über die PC-Software VES004.