- Startseite
- Produktneuheiten
- Systeme zur Zustandsüberwachung von Maschinen
- Flexibler Datenlogger für Schwingungs- und Prozesswerte
Flexibler Datenlogger für Schwingungs- und Prozesswerte
Erweiterte Funktionen zur Parametrierung von 6 Eingängen
- Wahlweise IEPE, Schwingungssensor Typ VSA oder 4...20 mA an allen 4 dynamischen Kanälen
- 2 Analogeingänge für Sensoren (4...20 mA/Pulse)
- Sammeln und Überwachen verschiedenster analoger Prozessdaten
- Großer interner Historienspeicher
Leistungsstarke Diagnoseelektronik
Ab der Firmware Version 11 können aufgrund der flexiblen Konfiguration der 4 dynamischen Eingänge mehrere Sensorarten angeschlossen und kontinuierlich ausgewertet werden. Dabei handelt es sich wahlweise um Schwingungssensoren Typ VSA, IEPE sowie Prozesssensoren mit einem 4...20 mA-Ausgang. Zwei weitere Analogeingänge können für den Anschluss von zusätzlichen Prozesssensoren, wie Drehzahl oder Temperatur, genutzt werden.
Daraus ergeben sich verschiedene Möglichkeiten der Maschinen- und Prozessüberwachung. Der integrierte FIFO-Historienspeicher mit bis zu 600.000 Werten ermöglicht einen einfachen Vergleich der Daten und eine anschauliche Trendverfolgung.
Einfache Vernetzung
Die Anbindung der Geräte an das Firmennetzwerk über die Ethernet-Schnittstelle mit der OPC-Server-Software Typ VOS ermöglicht eine bequeme Integration der Schwingungs- und Prozesswerte in übergeordnete Systeme (wie SCADA oder MES).