1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Prozesssensoren
  4. Temperatursensoren mit DEUTSCH-, AMP- oder M12-Stecker

Temperatursensoren mit DEUTSCH-, AMP- oder M12-Stecker

Temperatursensoren für mobile Arbeitsmaschinen

  •     Kompakte Bauform mit Prozessanschluss G 1/4
  •     Schnelle Ansprechzeit: T05 / T09 = 1 s / 3 s
  •     Einbaulängen von 25...200 mm
  •     Messbereich -50...150 °C
  •     Robust durch verschweißtes Edelstahlgehäuse

Miniaturisierung für mobile Anwendungen
Die DEUTSCH-, AMP- oder M12-Stecker der neuen Temperatursensoren TA/TU/TM ermöglichen eine schnelle und einfache Installation in mobilen Arbeitsmaschinen. Durch ihr äußerst kompaktes Gehäuse eignen sich die Sensoren besonders für Einsätze in Applikationen mit beengten Einbaubedingungen.

Einsatzbereiche
Die Sensoren der Bauform TA/TU/TM sind für den mobilen Einsatz vorgesehen und speziell für Hydraulik- und Pneumatikapplikationen mit hohem Betriebsdruck geeignet. Durch die hohe Vibrations- und Schockfestigkeit, die hohe Schutzart, die sehr gute EMV-Festigkeit und die E1-Konformität unterstützt die Bauform TA/TU/TM insbesondere den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen.