1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Prozesssensoren
  4. Temperatursensor mit Stellringen

Temperatursensor mit Stellringen

Schnell im Einsatz – mechanisch einstellbarer Temperaturschalter

  • Messbereich -25...140°C
  • Zwei Schaltausgänge
  • Einfache Einstellung über zwei optimal ablesbare Stellringe
  • Mechanische Verriegelung gegen ungewolltes Verstellen
  • Genauigkeit: ± 3K

Bequeme und sichere Einstellung
Die Temperaturschalter aus der Baureihe TK sind Sensoren zur Überwachung von flüssigen und gasförmigen Medien, deren Schaltpunkte sich intuitiv über zwei radiale Stellringe einstellen lassen. Überall dort, wo einfache Lösungen benötigt werden, bieten die Geräte der TK-Serie eine echte Alternative. Eine komplizierte Parametrierung per Software ist nicht erforderlich. Die gewünschte Temperatur wird, ohne dass die Anlage in Betrieb sein muss, über die gut ablesbaren Stellräder eingestellt. Darüber hinaus werden die Schaltzustände durch LEDs bestens visualisiert. 
 

Varianten
Wahlweise sind die Sensoren mit einem Schalt- und einem Rückschaltpunkt (TK6xxx) oder zwei Schaltpunkten mit fester Hysterese (TK7xxx) erhältlich. Die Temperaturschalter der Baureihe TK sind immer die erste Wahl für einen schnellen und unkomplizierten Einsatz.