1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Prozesssensoren
  4. Temperatursensor mit IO-Link und Schaltausgängen

Temperatursensor mit IO-Link und Schaltausgängen

Temperatursensor TV – ein Sensor, zwei Lösungen

  • Zwei Lösungen: Kontinuierliche Prozesswertübertragung und 2 Schaltausgänge
  • Messbereich -50...150 °C
  • Bequeme Parametrierung über LINERECORDER
  • Äußerst hohe Genauigkeit von +/- 0,3K
  • Manipulationssicher

Flexibel einsetzbar
Die Funktionalität des Temperatursensors TV ist beeindruckend. Durch seine äußerst kompakte Bauweise lässt sich der TV auch in sehr beengten Verhältnissen einbauen. Das Gerät verfügt über zwei Schaltpunkte, arbeitet extrem präzise und kann über den LINERECORDER SENSOR schnell und einfach eingestellt werden. 
 

Effizient und sicher durch IO-Link
Dank IO-Link übermittelt der neue Temperatursensor kontinuierlich Prozesswerte als auch weitere wichtige Daten, wie z. B. min. / max. Temperatur. Außerdem sind die digitalen Messergebnisse genauer, da keine Wandlungsverluste durch D/A-Wandler oder externe Einflüsse (z. B. Kabellängen) entstehen. Geräte mit voreingestellten Messbereichen (Analogstart- und -endpunkt) sind nun nicht mehr notwendig, da der reale Prozesswert übertragen wird. Dies reduziert die Lagerhaltung. Traditionelle Transmitter gehören bald der Vergangenheit an.