1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Prozesssensoren
  4. Drucktransmitter mit M12-, AMP-, oder DEUTSCH-Stecker für mobile Anwendungen

Drucktransmitter mit M12-, AMP-, oder DEUTSCH-Stecker für mobile Anwendungen

Drucktransmitter mit M12-, AMP-, oder DEUTSCH-Stecker für mobile Anwendungen

  • Kompakte Bauform (SW19) mit Prozessanschluss G 1/4 A
  • Schnell in der Reaktion: 2 Millisekunden Ansprechzeit
  • Messgenauigkeit < ± 0,8 %, Wiederholgenauigkeit < ± 0,05 %
  • Einfacher Anschluss über DEUTSCH-, AMP-, oder M12-Stecker
  • Kostengünstig und robust durch verschweißtes Edelstahlgehäuse

Miniaturisierung für mobile Anwendungen
Die Stecker der neuen Drucksensoren PT/PU ermöglichen eine schnelle und einfache Installation in mobilen Arbeitsmaschinen. Zudem haben die Sensoren eine direkt mit dem Prozessanschluss verschweißte Dünnfilmmesszelle. Diese Technologie bietet eine hohe Genauigkeit in einem äußerst kompakten Gehäuse mit nur 19 mm Schlüsselweite zu einem kostenoptimierten Preis- / Leistungsverhältnis.

Einsatzbereiche
Die Sensoren der Bauform PT/PU sind für den mobilen Einsatz vorgesehen und speziell für Hydraulik- und Pneumatikapplikationen mit hohem Betriebsdruck geeignet. Durch die hohe Vibrations- und Schockfestigkeit, die hohe Schutzart, die sehr gute EMV-Festigkeit und die E1-Konformität unterstützen die Bauformen PT/PU insbesondere den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen.