1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Prozesssensoren
  4. Wartungsfreie Überfüllsicherung nach WHG

Wartungsfreie Überfüllsicherung nach WHG

Zuverlässige und schnell schaltende Alternative zur Schwinggabel

  • Flexible Montage dank lageunabhängigem Einbau
  • Schock- und vibrationsfest im robusten Edelstahlgehäuse
  • "Plug & Play" – werksseitige Voreinstellung auf wasserbasierte Medien
  • Mit IO-Link einstellbar auf andere Medien wie z. B. Öl
  • Ausblendung von Anhaftungen

Zuverlässig und flexibel
Die Sensorfamilie LMTx9x überzeugt als zuverlässige Überfüllsicherung. Unterschiedliche Längenvarianten und Prozessanschlüsse erlauben eine vielseitige und lageunabhängige Montage.

IO-Link schafft Transparenz
Die Sensoren lassen sich auf alle wassergefährdenden Flüssigkeiten abgleichen. Die Parametrierung erfolgt komfortabel am PC per IO-Link und USB-Interface.
Die digitale Messwertübertragung schafft maximale Transparenz.

Robust
Das hochwertige V4A-Edelstahlgehäuse ist schock- und vibrationsbeständig.


Aktuelles Bulletin