1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Prozesssensoren
  4. Kombinierter Feuchte- und Temperatursensor

Kombinierter Feuchte- und Temperatursensor

Feuchtemessung in Luft und Öl

  • Kontinuierliche Zustandsüberwachung von Ölen und Luft
  • Zwei Analogausgänge (4...20 mA) für relative Feuchte und Temperatur
  • Großer Eingangsspannungsbereich 9...33 V DC
  • Medientemperatur -20...100 °C
  • G 3/4" Prozessanschluss für direkte Montage

Applikation
Wasser ist in Hydraulikflüssigkeiten und Schmierstoffen grundsätzlich unerwünscht. Hohe Konzentrationen von Wasser können ernsthafte Beeinträchtigungen des Betriebs oder gar Schäden verursachen.

Messprinzip
Der Sensor misst die relative Feuchte in Öl und Luft mit einem kapazitiven Messelement im Bereich von 0...100 %. Bei 0 % ist das Medium absolut ohne Wasseranteil. Bei 100 % hingegen ist das Medium vollständig gesättigt. Weiteres Wasser wird nicht mehr gelöst und liegt dann als freies Wasser vor. Neben der relativen Feuchte gibt der Sensor auch die Medientemperatur als Analogsignal aus.


Aktuelles Bulletin