1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Positionssensoren
  4. Signalanzeige für den perfekten kapazitiven Schaltpunkt

Signalanzeige für den perfekten kapazitiven Schaltpunkt

Bei uns ist der richtige Schaltpunkt immer in der Mitte

  • Einzigartiges Anzeige- und Bedienkonzept via LED-Visualisierung
  • Schaltpunktabweichungen „sehen“ und einfach nachjustieren
  • Dicht dank Schutzart IP 69K
  • PNP/ NPN, NO/ NC, Zeitfunktion
  • Für Medientemperaturen bis 110 °C

Visualisierter Schaltpunkt
Die neuen kapazitiven Sensoren bestechen nicht nur durch hervorragende technische Daten, sondern vor allem durch ein einzigartiges neues Visualisierungskonzept. Mit Hilfe einer 12-stelligen LED-Balkenanzeige kann der Anwender den Schaltpunkt optimal auf die Gegebenheiten hin anpassen – der Schaltpunkt liegt dabei in der Anzeigenmitte. Die grünen LEDs um den Schaltpunkt zeigen die Sicherheit des Schaltpunktes. Anhaftungen, Veränderungen des Materials etc. werden direkt am Sensor angezeigt und der Anwender kann den Schaltpunkt bei Bedarf perfekt nachjustieren. Ein sich anbahnender Fehler ist somit frühzeitig erkenn- und behebbar. Das minimiert das Risiko von Ausfällen oder Abschaltungen.

Einfache Support-Möglichkeiten
Die transparente Schaltpunktvisualisierung erlaubt einen einfachen Support via Telefon im Fehlerfall, denn die Nachjustierung bei geänderten Prozessbedingungen ist anschaulich und leicht erklärbar.