1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Positionssensoren
  4. Optischer Sensor für den Einsatz im Umfeld von Kühlschmiermitteln / Ölen!

Optischer Sensor für den Einsatz im Umfeld von Kühlschmiermitteln / Ölen!

Optischer Sensor für den Einsatz im Umfeld von Kühlschmiermitteln / Ölen!

  • Lange Lebensdauer durch beständige Materialien
  • Lichttaster mit besonders störsicherer Hintergrundausblendung
  • Tastweite ist unabhängig von der Farbe des Objektes
  • Ausführung mit 4-poligem M8-Steckanschluss
  • Robustes Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP 68 / IP 69K

Optimal in der Metallverarbeitung
Besonders eignen sich die neuen leistungsstarken Sensoren O6 Coolant für Applikationen aus dem Bereich der Be- und Verarbeitung von Metallen. Weitere Einsatzgebiete sind die Fördertechnik sowie die Automobilindustrie. Ausgestattet sind die Potentiometer mit einer doppelten Dichtung. Die Frontscheibe ist plan eingelassen. Als Dichtungsmaterial wurde das für anspruchsvolle Anwendungen bewährte Viton ausgewählt. Dank transparent-schwarzem Gehäusedeckel sind die LEDs auch in heller Umgebung optimal erkennbar.

Beste optische Performance
Selbst bei stark reflektierenden Hintergründen und spiegelnden Objekten, wie den öligen und fettigen Metalloberflächen der zu bearbeitenden Teile, bieten die Lichttaster eine störsichere Hintergrundausblendung. Der Schaltabstand ist unabhängig von Art und Farbe des zu erkennendes Objekts. Im Umfeld von Kühlschmiermitteln / Ölen erfüllt der neue O6 Coolant zuverlässig seine Aufgaben.