1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Positionssensoren
  4. Hört, hört: Die neuen Ultraschallsensoren im Kunststoffgehäuse

Hört, hört: Die neuen Ultraschallsensoren im Kunststoffgehäuse

Objekterfassung für große Tastweiten und schwierige Oberflächen

  • Kunststoffgehäuse M18 in den beiden Baulängen 60 mm und 98 mm
  • Große Reichweiten von 300 mm bis 2200 mm verfügbar
  • Der schwingende Schallwandler reduziert die Anhaftung von Schmutz
  • Digital- und Analogausgang zur Grenzwert- und Distanzerfassung
  • Einfachste Einstellung mittels Teach-Taste oder Leitungs-Teach

Die Alternative für schwierige Oberflächen
Ultraschallsensoren senden und empfangen Schallwellen im Ultraschallbereich. Das zu erfassende Objekt reflektiert die Schallwellen und per Laufzeitmessung wird die Distanzinformation ermittelt. Anders als bei optischen Sensoren spielen Farbe, Transparenz oder Glanzgrad des Objektes keine Rolle. So lassen sich z. B. Blisterverpackungen in der Verpackungstechnik oder transparente Kunststoffschalen in der Lebensmittelindustrie zuverlässig detektieren.

Hohe Performance
Die ifm-Ultraschallsensoren in Bauform M18 bieten einen besonders kleinen Blindbereich und große Tastweiten, wie sie sonst nur von Sensoren in deutlich größerer Bauform erreicht werden. Bei starken Verschmutzungen arbeiten die Sensoren zuverlässig und können somit in Applikationen eingesetzt werden, in denen optische Sensoren an ihre Grenzen stoßen.


Aktuelles Bulletin