1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Netzteile
  4. Elektronische 24-V-Sicherung

Elektronische 24-V-Sicherung

Zuverlässiger Leitungsschutz mit Überwachungsfunktion für
den 24-V-Sekundärstromkreis

  • Modulare und selektive Absicherung in Maschinen und Anlagen
  • Zuverlässiger Leitungsschutz erlaubt die Reduzierung von Leitungsquerschnitten
  • Schneller Austausch durch innovative Verbindungstechnik
  • Erkennung der Auslöseursache (über IO-Link)
  • Strom- und Spannungsmessung in jedem Kanal (über IO-Link)

Sicherheit auf der 24-V-Seite
Anders als auf der 230-V-Primärseite wird der Leitungsschutz im Sekundärstromkreis häufig vernachlässigt. Ein Problem ist zudem, dass bei einer 24-V-DC-Spannungsversorgung im Fehlerfall normale mechanische Leitungsschutzschalter oftmals nicht auslösen. Dies kann z. B. bei langen Leitungen der Fall sein. Mit der elektronischen Sicherung von ifm wird der Stromkreis optimal überwacht und gegebenenfalls zuverlässig abgeschaltet. Auch ein selektives Abschalten  einzelner Stromzweige ist möglich. Das erlaubt die Reduzierung von Leitungsquerschnitten im Lastkreis der Schaltnetzteile. Das System ist modular aufgebaut und kann so optimal an die Stromkreise der Anlagen und Maschinen angepasst werden. Mit der IO-Link-Variante lassen sich zudem wichtige Diagnosedaten auswerten.

Modulare Montage
Das System ist modular aufgebaut und besteht aus einem Kopfmodul zur Einspeisung von maximal 40 A. Daran lassen sich Sicherungsmodule aneinanderreihen. Dies geschieht über einen simplen Klappmechanismus, ganz ohne Brücken, Jumper oder Ähnliches. Leichte Montage und minimierter Verdrahtungsaufwand sparen Kosten und Zeit. Bei der Standardversion kann der Anwender bis zu 10 und bei der IO-Link Variante bis zu 8 Sicherungsmodule an das Kopfmodul anschließen. Jedes Modul ist mit 2 Kanälen ausgestattet. Daraus ergeben sich bis zu 20 Kanäle.

Varianten
Es gibt eine Standard- und eine IO-Link-Variante.Die Module besitzen zusätzlich zum Auslösemechanismus eine LED zur Signalisierung, ob das Modul ausgelöst hat, ob es aktiv ist und wie weit es ausgelastet ist. Mit Hilfe einer Taste kann jeder Kanal einzeln ein- und ausgeschaltet bzw. zurückgesetzt werden. Das Einspeisemodul verfügt zusätzlich über einen Sammelausgang für eine Warnmeldung, falls ein Modul ausgelöst hat.

Mehr Transparenz mit IO-Link
Die IO-Link Version besitzt dieselben Funktionen, jedoch gibt es noch zusätzliche Informationen zu jedem Kanal:

Übertragung an den IO-Link-Master:

  • aktueller Nennstrom (1 Byte zyklisch)
  • Ausgangsspannung (azyklisch)
  • Auslösezähler (azyklisch)
  • aktueller Gerätestatus (1 Byte zyklisch):

– Kurzschluss
– Überlast
– Unterspannung
– Grenzwert erreicht (80 % IN)

Übertragung vom IO-Link-Master:

  • Ein-/Ausschalten
  • Reset bei Auslösung
  • Auslösezähler zurücksetzen

Die Module sind in den festen Größen 2A, 4A und 6A verfügbar. Die fest eingestellten Stromwerte beugen einem nachträglichen Missbrauch durch Verstellen der maximalen Stromstärke vor.


Aktuelles Bulletin