You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produktneuheiten
  2. Bildverarbeitung / Identifikation
  3. So schnell und flexibel war RFID noch nie

So schnell und flexibel war RFID noch nie

RFID-Auswertesystem DTE jetzt um EtherCAT-Variante
erweitert

  • RFID-DTE103 mit Webserver für Geräte-Setup, Diagnose und Monitoring
  • Robuste RFID-Antennen in unterschiedlichen Bauformen
  • Noch mehr Reichweite durch optionale Antennenadapter
  • Anbindung von RFID-Antennen, Sensoren oder Aktuatoren
  • Einfacher Anschluss der Antennen über Verbindungsleitungen bis zu 20 m

Immer wissen, was läuft
RFID-Systeme von ifm sind optimiert für die Qualitätssicherung und Produktionssteuerung, z. B. zur Kennzeichnung von Werkzeugen oder zur Überwachung von Produktionsschritten. Was früher auf Warenbegleitpapieren geschrieben war, ist heute auf den elektronischen Transpondern hinterlegt. Vorteil: Die Informationen können nicht verloren gehen und stehen jederzeit und überall zur Verfügung.

Neu: Auswerteeinheit DTE103 mit EtherCAT
EtherCAT ist die schnellste Ethernet-Technologie mit außergewöhnlicher Performance. Die freie Netzwerktopologie passt sich flexibel der Anlagenstruktur an. Switches und Hubs sind nicht erforderlich. Das spart Kosten. Der Gerätetausch ist im laufenden Betrieb möglich. Das sichert eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Eine automatische Adressvergabe vereinfacht Inbetriebnahme und Gerätetausch. Spezielles IT-Wissen ist nicht erforderlich.

Einfache Einbindung
Der Datenzugriff auf die Transponder ist schnell und einfach realisiert. Er erfolgt sowohl über die mitgelieferten Funktionsbausteine als auch direkt über das Prozessabbild der Steuerung.

Integrierter Webserver
Alle Auswerteeinheiten besitzen einen integrierten Webserver. Über eine HTTP-Adresse loggt sich der Anwender ein und hat dann vollen Zugriff auf das Geräte-Setup.

Antennen, digitale E/As und Sensoren
Die Auswerteeinheiten bieten jeweils vier Buchsen zum Anschluss von bis zu vier RFID-Antennen. Wahlweise lassen sich freie RFID-Antenneneingänge auch für die Ansteuerung von Ausgängen oder das Erfassen von digitalen Eingangssignalen verwenden. An jede als Eingang gesetzte Buchse lassen sich zwei digitale Sensoren anschließen, an jeden Ausgang ein Aktuator.

Neu: DTE103 mit EtherCAT
Diese Variante bietet eine hohe Performance sowie eine freie Netzwerktopologie.

DTE104 mit TCP/IP und SAP-/ERP-Connectivity
Diese neue RFID-Auswerteeinheit ist ideal für den direkten Anschluss an PCs, Industrie-PCs oder SPS, die nicht über eine standardisierte Feldbusanschaltung verfügen. Über TCP/IP-Protokoll hat der Anwender Zugriff auf alle angeschlossenen Antennen, Sensoren und Aktuatoren. Die Integration von LINERECORDER AGENT vereinfacht die Einbindung in SAP-/ERP-Systeme. Eine Erweiterung des Produktionsprozesses um zusätzliche Funktionen wird mit dieser Systemlösung erleichtert.

DTE100 mit Profibus-DP
RFID-Auswerteeinheit mit integrierter Profibus- DP-Schnittstelle.

DTE101 mit Profinet
Diese Auswerteeinheit richtet sich insbesondere an Kunden mit einer Siemens-Steuerung.

DTE102 mit EtherNet/ IP
Diese Variante ist optimiert für Steuerungen der Firmen Schneider Electric oder Rockwell Automation.