You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30

Bewährtes verbessert: Drucksensor PI jetzt mit vielfacher Auflösung

  • Druckspitzen- und überlastfeste Keramikmesszelle
  • Frontbündiges Design mit langzeitstabiler PTFE-Dichtung
  • Dauerhaft 150°C Mediumstemperatur
  • Werkszertifikat kostenlos downloadbar
  • Sehr hohe Auflösung dank 32 Bit und IO-Link

Drucksensor PI für hygienische Applikation

Hohe Auflösung dank IO-Link und 32 Bit

Seit Jahren haben sich die ifm-Drucksensoren der Serie PI in der Lebensmittelund Getränkeindustrie bewährt. Doch auch Erfolgreiches lässt sich verbessern. So wurde die Auflösung des Messbereichs durch Implementierung von IO-Link und 32 Bit auf 20.000 Schritte angehoben. Insbesondere bei der hydrostatischen Füllstandsmessung mit Kopfdruck ist dies ein enormer Zugewinn. Denn die eigentliche Druckerfassung findet nur in einem Bruchteil des Messbereiches statt. Interessant bei Wartung und Inbetriebnahme ist die Simulationsfunktion, mit der der Sensor Messsignale oder Fehlerzustände in die Steuerung übermitteln kann. Der Sensor hält dauerhaft 150 °C Mediumstemperatur stand. Diese wird gemessen und zusätzlich über IO-Link übermittelt (Genauigkeit 2,5 K).

Produkte