You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30

Für AS-i und IO-Link: passiver Spannungsverteiler für den Hygienebereich

  • Robustes Feldmodul versorgt bis zu 8 IO-Link Master oder AS-i Teilnehmer
  • Kunststoffgehäuse entspricht den hohen Anforderungen in der Lebensmittelproduktion
  • Spannungsversorgung über Standard-M12-Versorgungsleitungen, A-codiert
  • Überstromsignalisierung für jeden Port

Doppelte Einsatzbereitschaft

Der passive Spannungsverteiler lässt sich wahlweise im AS-i Netzwerk oder in IO-Link-Strukturen betreiben. Das hilft, insbesondere dort, wo beide Technologien zum Einsatz kommen, Lagerkosten zu minimieren. Über die Standard-M12-Buchsen können bis zu 8 Teilnehmer, entweder intelligente AS-i Sensoren oder Aktuatoren oder aber IO-Link-Master, angebunden werden.

Robuste Ausführung für anspruchsvolle Applikationen

Der spezielle Gehäusewerkstoff und die hohe Dichtigkeit ermöglichen den Einsatz in Bereichen mit häufigen intensiven Reingigungsvorgängen, etwa in der Lebensmittelindustrie. Einen übermäßigen Stromfluss signalisiert das Modul je Port per roter LED. Fehlfunktionen oder Schädigungen an Infrastruktur, Aktuatoren oder gar an der Anlage können so schnell entgegengewirkt werden.

Vorteile und Kundennutzen

AS-i oder IO-Link Spannunsgverteiler

Aufgrund der verwendeten Materialien und des bekannten innovativen Gehäusedesigns können diese Spannungsverteiler, in Hygieneanwendungen eingesetzt werden. Die 4-fach oder 8-fach Spannungsverteiler können entweder zur Versorgung von bis zu 8 AS-i Teilnehmer, z. B. Ventilköpfen, Schwenkantriebssensoren, Motoransteuerungen usw. verwendet werden oder zur Spannungsversorgung von IO-Link Mastern eingesetzt werden. Eine Überstromerkennung signalisiert durch eine rot blinkende LED am jeweiligen M12 Anschluss, das mehr als die erlaubten 4,4 A pro Kanal entnommen werden.